(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de luz, módulo de acoplamiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
QMC20B
QMC20W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Para la conexión del bloque principal Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)((mm)2) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico