(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de luz Serie E3/E7 Tornillo recto Tipo de tornillo

Acoplamiento de luz Serie E3/E7 Tornillo recto Tipo de tornillo
  • Descuento por volumen

Conexiones de acoplamiento fácilmente desmontables, etc. Un conector de acoplamiento ligero de la serie E3/E7, roscado, tipo recto, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: latón
· Tipo de conexión: tubo cónico roscado macho
· Tipo: estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPSE3-01
CPSE3-M5
CPSE7-01
CPSE7-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión M Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5×0.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5×0.87

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico