(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento ligero 20 Series Plug One Touch Fiting Codo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPP20L-6B
CPP20L-6W
CPP20L-8B
CPP20L-8W
CPP20L-10B
CPP20L-10W
CPP20L-12B
CPP20L-12W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD (mm) D
(mm)
Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)((mm)2) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico