(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento liviano serie 20, ajustable de un toque, recto

Acoplamiento liviano serie 20, ajustable de un toque, recto
  • Descuento por volumen

Conectores de acoplamiento, etc. fácilmente desmontables. Un enchufe de acoplamiento de luz serie 20, tipo recto, con acoplamiento de un toque, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materiales: resina, NBR
· Tipo de conexión: acoplamiento de un toque
· Tipo: estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPS20-6B
CPS20-6W
CPS20-8B
CPS20-8W
CPS20-10B
CPS20-10W
CPS20-12B
CPS20-12W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(mm)
Apariencia Color Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Negro11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6Gris claro11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Negro19.8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-8Gris claro19.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Negro22.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10Gris claro22.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12Negro23
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1012Gris claro23

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico