(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de conectores macho y hembra rectos

Conjunto de conectores macho y hembra rectos
  • Descuento por volumen

Conexiones de acoplamiento fácilmente desmontables, etc. Un conector macho / juego recto hembra, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materiales: resina, NBR
· Tipo de conexión: acoplamiento de un toque
· Tipo: multiusos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
QC3-3M
QC3-4M
QC3-6M
QC4-3M
QC4-4M
QC4-6M
QC6-3M
QC6-4M
QC6-6
QC6-6M
QC6-8
QC8-6
QC8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(mm)
Tubo OD 2
(mm)
Tipo de cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-33Mini
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-34Mini
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-36Mini
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-43Mini
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044Mini
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-46Mini
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-63Mini
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-64Mini
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-66Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066Mini
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-68Estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-86Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088Estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Múltiple Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Conjunto masculino y femenino Estructura de la válvula Apertura de doble paso
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico