(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío Almohadilla de goma de tipo delgado

Almohadilla de vacío Almohadilla de goma de tipo delgado
  • Descuento por volumen

Óptimo para transferir medios delgados como papel de copia y vinilo, etc.
* Datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· La adsorción se mejora y la adhesión redundante se mitiga con el labio más delgado, mejorando la adhesividad al medidor de media
· Soportes de reducción de tamaño (tipos A, B y E) para ventosas existentes, ahorrando espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo, como es convencional.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren que no se use metal a base de cobre y como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.
· El metal a base de cobre no se usa para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de goma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VP8PN
VP10PN
VP15PN
VP20PN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10156.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Para objeto delgado tipo de almohadilla Estándar / La porción del labio es delgada / Unidad de almohadilla Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho Material del grupo de goma Caucho nitrilo Ambiente Estándar
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico