(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío - Tipo delgado - VPA - Tipo de ajuste de un toque

Almohadilla de vacío - Tipo delgado - VPA - Tipo de ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Óptimo para transportar medios delgados como papel de copia y vinilo. * Datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· La adsorción se mejora y la adhesión redundante se mitiga con el labio más delgado, mejorando la adhesividad al medidor de media
· Soportes de reducción de tamaño (tipos A, B y E) para ventosas existentes, ahorrando espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo, como es convencional.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren que no se use metal a base de cobre y como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.
· El metal a base de cobre no se usa para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de goma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPA20PN4J

Número de Parte
VPA20PN4J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Para objeto delgado tipo de almohadilla Estándar / La porción del labio es delgada / Conjunto de soporte Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho Material del grupo de goma Caucho nitrilo Ambiente Estándar
Color Negro Diámetro exterior d(φ) 20 Altura L1(mm) 7.3
Montaje de montaje Tipo fijo Longitud total B(mm) 32.1 Dirección de salida de vacío Parte superior
Tornillo de conexión de montaje M8 Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 4 Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico