(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla de vacío Resistente al deslizamiento Tipo Almohadilla de goma

Almohadilla de vacío Resistente al deslizamiento Tipo Almohadilla de goma
  • Descuento por volumen

* Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Óptimo para el transporte de trabajos manchados de aceite, como piezas de prensa.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· La forma innovadora de la plataforma de trabajo evita que el trabajo se deslice durante el transporte debido al aceite adherido.
· La durabilidad de la almohadilla aumenta en entornos grasientos con NBR resistente al aceite.
· Reduzca el tamaño de los soportes (tipos A y B) para las ventosas existentes para ahorrar espacio.
· Como se hace convencionalmente, puede cambiar la sección de la almohadilla sin quitar el soporte del equipo.
· Además, es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro de tipo de acoplamiento directo de almohadilla.
· Se agregaron soportes para almohadillas a las aplicaciones con "metal a base de cobre no utilizado" y los requisitos de "reducir las concentraciones de ozono".
· El metal a base de cobre no se usa para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de goma.
· Como se hace convencionalmente, puede cambiar la sección de la almohadilla sin quitar el soporte del equipo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VP10KNH
VP20KNH
VP30KNH
VP40KNH
VP50KNH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3012
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4016
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

5017

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Topes tipo de almohadilla Estándar / Con ranura de aceite / Unidad de almohadilla Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Material del grupo de goma NBR resistente al aceite Ambiente Estándar / Resistente al aceite
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico