(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de resistencia al deslizamiento de carrera larga VPD One-Touch Fitting with Cover

Tipo de resistencia al deslizamiento de carrera larga VPD One-Touch Fitting with Cover
  • Descuento por volumen

* Datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· La ventosa puede adherirse al material incluso si la distancia entre ellos varía.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPD10KNH6J
VPD30KNH6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Springs Power
(N)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084.0~7.158.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30127.0~12.662.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Topes tipo de almohadilla Estándar / Con ranura de aceite / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Material del grupo de goma NBR resistente al aceite Ambiente Estándar / Resistente al aceite
Color Negro Montaje de montaje Tipo de primavera Carrera(mm) 6
Dirección de salida de vacío Horizontal Tornillo de conexión de montaje M14 Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6
Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico