(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío, tipo de fuelle suave, VPHE, tipo de ajuste de un toque

Almohadilla de vacío, tipo de fuelle suave, VPHE, tipo de ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Excelente flexibilidad e ideal para la adherencia de papel, artículos moldeados de plástico, etc. * Se están revisando los datos CAD de esta serie. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· La goma de la almohadilla es lo suficientemente flexible como para adherirse a las piezas moldeadas de plástico sin dejar rastros residuales significativos.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Puede reducir el tamaño de los soportes (tipos A y B) para las ventosas existentes, lo que permite ahorrar espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo, como se hace convencionalmente.
· Además, este producto también es compatible con una válvula de prevención de caídas opcional y un filtro de tipo accesorio de almohadilla directa.
· Soporte de almohadilla (tipos VPHD y VPHE) con entrada de vacío en ambos lados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPHE8LBN6J
VPHE15LBS6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro81533
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco1517.535.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelles suaves tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho Ambiente Estándar Montaje de montaje Tipo fijo adjunto directo
Dirección de salida de vacío Horizontal Tornillo de conexión de montaje M5×0.8 Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6
Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico