(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Almohadilla de vacío, tipo fuelle suave, VPF

Almohadilla de vacío, tipo fuelle suave, VPF
  • Descuento por volumen

Excelente flexibilidad, ideal para la adherencia de papel, artículos moldeados de plástico, etc. * Datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· La goma de la almohadilla es lo suficientemente flexible como para adherir piezas moldeadas de plástico y dejar relativamente pocos rastros.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Soportes de reducción de tamaño (tipos A y B) para ventosas existentes, ahorrando espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo, como es convencional.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Soporte de almohadilla (VPHD,

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPF6LBN
VPF6LBS
VPF8LBN
VPF8LBS
VPF10LBN
VPF10LBS
VPF15LBN
VPF15LBS
VPF20LBN
VPF20LBS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro61560.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco61560.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro81560.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco81560.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro1015.560.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco1015.560.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro1517.562.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco1517.562.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro202066.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco202066.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelles suaves tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho Ambiente Estándar Montaje de montaje Tipo de primavera
Springs Power(N) 7.9~15.0 Carrera(mm) 5.8 Dirección de salida de vacío Parte superior
Tornillo de conexión de montaje M14×1 Tornillo de salida de vacío M14×1 Válvula de prevención de caídas Ninguno
Filtro adjunto directo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico