(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla de vacío, esponja, tipo pequeño, VPMB, tipo de ajuste de un toque

Almohadilla de vacío, esponja, tipo pequeño, VPMB, tipo de ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Almohadilla de vacío óptima para usar en trabajos en superficies irregulares, * datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Ideal para trabajar en superficies irregulares, como materiales de paredes exteriores, rocas pequeñas y conchas.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Soportes de reducción de tamaño (tipos A y B) para ventosas existentes, ahorrando espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo, como es convencional.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren que no se use metal a base de cobre y como parte de los esfuerzos para reducir las concentraciones de ozono.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPMB25S4J

Número de Parte
VPMB25S4J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Esponja tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material Caucho de cloropreno (esponja) Ambiente Estándar Color Negro
Diámetro exterior d(φ) 25 Altura L1(mm) 15.5 Montaje de montaje Tipo fijo
Longitud total B(mm) 36.6 Dirección de salida de vacío Horizontal Tornillo de conexión de montaje M5×0.8
Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 4 Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno
Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VPMB25S4J de la serie Almohadilla de vacío, esponja, tipo pequeño, VPMB, tipo de ajuste de un toque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico