(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa de vacío, tipo esponja, VPA, tipo de ajuste de un toque

Ventosa de vacío, tipo esponja, VPA, tipo de ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Ventosa óptima para usar en trabajos en superficies irregulares, * Los datos CAD están actualmente en revisión para esta serie. Estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.

[Características]
· Ideal para trabajar en superficies irregulares, como materiales de paredes exteriores, rocas pequeñas y conchas.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Reduce el tamaño de sujetadores (tipos A y B) para ventosas existentes, ahorrando espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el sujetador del equipo, como es convencional.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Se han agregado porta almohadillas para aplicaciones que requieren que no se use metal a base de cobre y como medidas para reducir la concentración de ozono.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPA10S6J
VPA100S01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
Tornillo de conexión de montaje Tornillo de salida de vacío Diámetro exterior del tubo de salida de vacío
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.537.2M14-6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1003060M201/8-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Esponja tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material Caucho de cloropreno (esponja) Ambiente Estándar Color Negro
Montaje de montaje Tipo fijo Dirección de salida de vacío Parte superior Válvula de prevención de caídas Ninguno
Filtro adjunto directo Ninguno Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico