(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío estándar tipo VPF

Almohadilla de vacío estándar tipo VPF
  • Descuento por volumen

Óptimo para trabajos que involucran cosas como frutas redondas y bolas. * Datos CAD que se están revisando para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPF15AF
VPF15AG
VPF15AN
VPF15AS
VPF15AU
VPF20AF
VPF20AG
VPF20AN
VPF20AS
VPF20AU
VPF25AF
VPF25AG
VPF25AN
VPF25AS
VPF25AU
VPF30AF
VPF30AG
VPF30AN
VPF30AS
VPF30AU
VPF40AF
VPF40AG
VPF40AN
VPF40AS
VPF40AU
VPF50AF
VPF50AG
VPF50AN
VPF50AS
VPF50AU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho FlúorGris151053
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris151053
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro151053
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco151053
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de uretanoAzul151053
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho FlúorGris201155
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris201155
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro201155
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco201155
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de uretanoAzul201155
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho FlúorGris251256
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris251256
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro251256
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco251256
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de uretanoAzul251256
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho FlúorGris301458
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris301458
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro301458
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco301458
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de uretanoAzul301458
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho FlúorGris4017.561.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris4017.561.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro4017.561.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco4017.561.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de uretanoAzul4017.561.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho FlúorGris501862
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NBR que cumple con la Ley de Saneamiento de AlimentosGris501862
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro501862
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco501862
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho de uretanoAzul501862

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Tipo profundo tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Ambiente Estándar Montaje de montaje Tipo de primavera
Springs Power(N) 7.9~15.0 Carrera(mm) 5.8 Dirección de salida de vacío Parte superior
Tornillo de conexión de montaje M14×1 Tornillo de salida de vacío M14×1 Válvula de prevención de caídas Ninguno
Filtro adjunto directo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico