(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Almohadilla de vacío, juego de clavijas de aire, sin válvula, paquete

Almohadilla de vacío, juego de clavijas de aire, sin válvula, paquete
  • Descuento por volumen

Óptimo para transportar piezas pequeñas * Se están revisando los datos CAD para esta serie. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· El juego de clavijas de aire con una almohadilla de vacío y un generador de vacío están integrados en el cuerpo principal tipo pluma.
· Ideal para el montaje de pequeños componentes.
· Tipo incorporado de la válvula: VTB ahorra energía debido al bajo ruido y a los flujos de aire que ocurren solo durante el uso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VTA-W-SET

Número de Parte
VTA-W-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma general tipo de almohadilla Estándar Material A base de caucho
Material del grupo de goma Goma de silicona Ambiente Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Color Gris Nivel de vacío 85

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VTA-W-SET de la serie Almohadilla de vacío, juego de clavijas de aire, sin válvula, paquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico