(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío, pinzas de aire, sin válvula

Almohadilla de vacío, pinzas de aire, sin válvula
  • Descuento por volumen

Óptimo para transportar piezas pequeñas * Se están revisando los datos CAD para esta serie. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· El juego de clavijas de aire con una almohadilla de vacío y un generador de vacío están integrados en el cuerpo principal tipo pluma.
· Ideal para el montaje de pequeños componentes.
· Tipo incorporado de la válvula: VTB ahorra energía debido al bajo ruido y a los flujos de aire que ocurren solo durante el uso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VTA-W-1RN
VTA-W-1RS
VTA-W-2RN
VTA-W-2RS
VTA-W-4RN
VTA-W-4RS
VTA-W-6RN
VTA-W-6RS
VTA-W-8RN
VTA-W-8RS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Material del grupo de goma Diámetro exterior d
(φ)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo1184.4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Inserción[Hule de silicona] Goma de silicona1184.4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo2183.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Inserción[Hule de silicona] Goma de silicona2183.4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo4183.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Inserción[Hule de silicona] Goma de silicona4183.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo6190.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Inserción[Hule de silicona] Goma de silicona6190.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo8186.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Empotrado[Hule de silicona] Goma de silicona8186.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma general tipo de almohadilla Estándar Material A base de caucho
Ambiente Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Nivel de vacío -85 kPa
Color del cuerpo principal Gris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico