(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de fuelle de carrera larga VPD Tipo de ajuste de un toque con tapa

Tipo de fuelle de carrera larga VPD Tipo de ajuste de un toque con tapa
  • Descuento por volumen

* Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estos datos estarán disponibles tan pronto como se hayan completado las modificaciones.

[Caracteristicas]
· La adherencia es posible incluso si la distancia desde la plataforma hasta el trabajo es indeterminada.
· Ofrecemos este accesorio en una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPD20BS6J

Número de Parte
VPD20BS6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle tipo de almohadilla Estándar / Acanalado / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Material del grupo de goma Goma de silicona Ambiente Estándar
Color Blanco Diámetro exterior d(φ) 20 Altura L1(mm) 19
Montaje de montaje Tipo de primavera Springs Power(N) 7.0~12.6 Carrera(mm) 6
Longitud total B(mm) 69.1 Dirección de salida de vacío Horizontal Tornillo de conexión de montaje M14
Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6 Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico