(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa de vacío, fuelles Tipo, VPA, One Touch Tipo de montaje

Ventosa de vacío, fuelles Tipo, VPA, One Touch Tipo de montaje
  • Descuento por volumen

Óptimo para el transporte de bolsas que contienen envases y alimentos al vacío . * Se están revisando los datos CAD de esta serie. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.

[Características]
· Admite trabajos extremadamente suaves con papel, vinilo, etc. y también tiene las mismas propiedades que una almohadilla de oscilación.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Reduce el tamaño de los sujetadores (tipos A y B) para las ventosas existentes, lo que permite ahorrar espacio.
· De igual manera que con las soluciones convencionales, puede cambiar sección de la almohadilla sin quitar el sujetador del equipo.
· Además, también es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro de tipo accesorio de almohadilla directa.
· Para aplicaciones donde "no se pueden usar metales a base de cobre" o "se requiere una reducción en la concentración de ozono".

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPA30BN6J
VPA50BS6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro302350.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco503259.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle tipo de almohadilla Estándar / Acanalado / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Ambiente Estándar Montaje de montaje Tipo fijo
Dirección de salida de vacío Parte superior Tornillo de conexión de montaje M14 Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6
Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico