(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa de vacío. Tipo suave. Ventosa de caucho

Ventosa de vacío. Tipo suave. Ventosa de caucho
  • Descuento por volumen

Óptimo para retirar piezas moldeadas y transportar materiales que se rayan fácilmente

[Características]
· El caucho de la almohadilla SUS es lo suficientemente flexible como para adherir piezas moldeadas de plástico y dejar relativamente pocos rastros.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Reduce el tamaño de sujetadores (tipos A y B) para ventosas existentes, ahorrando espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el sujetador del equipo, como es convencional.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Ya está disponible el soporte de almohadilla (tipos VPHD y VPHE) con entrada de vacío en ambos lados.
· Óptimo para su uso al adherir y transportar productos moldeados conectando varias ventosas a una fuente de vacío.
· Se han agregado porta almohadillas para aplicaciones que requieren que no se use metal a base de cobre y como medidas para reducir la concentración de ozono.
· No se usa metal a base de cobre para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de caucho.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VP4LFS
VP4LS
VP4LSE
VP6LFS
VP6LN
VP6LS
VP6LSE
VP8LFS
VP8LN
VP8LS
VP8LSE
VP10LFS
VP10LN
VP10LS
VP10LSE
VP15LFS
VP15LN
VP15LS
VP20LFS
VP20LN
VP20LS
VP20LSE
VP30LFS
VP30LN
VP30LS
VP30LSE
VP40LFS
VP40LN
VP40LS
VP40LSE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del grupo de goma Ambiente Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón412.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco412.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro412.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón612.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro612.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco612.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro612.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón812.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro812.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco812.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro812.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón1014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro1014
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco1014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro1014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón1514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro1514
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco1514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón2015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro2015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco2015
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro2015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón3015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro3015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco3015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro3015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón4015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro4015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco4015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro4015

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Suave tipo de almohadilla Estándar / Unidad de almohadilla Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico