(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de Vacío Soft Type VPF

Almohadilla de Vacío Soft Type VPF
  • Descuento por volumen

Óptimo para retirar piezas moldeadas y transportar piezas de trabajo que se rayan fácilmente. * Los datos CAD de esta serie ahora se están modificando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Características]
· La goma de la almohadilla es lo suficientemente flexible como para adherirse a piezas moldeadas de plástico dejando relativamente pocos rastros.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Los soportes (tipos A y B) para las ventosas existentes se han hecho más pequeños, lo que permite ahorrar espacio.
· Ahora están disponibles soportes para almohadillas (tipos VPHD y VPHE) con entradas de vacío en ambos lados.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren "no utilizar metal a base de cobre" y "medidas para reducir la concentración de ozono".

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPF4LFS
VPF4LN
VPF4LS
VPF4LSE
VPF6LFS
VPF6LN
VPF6LS
VPF6LSE
VPF8LFS
VPF8LN
VPF8LS
VPF8LSE
VPF10LFS
VPF10LN
VPF10LS
VPF10LSE
VPF15LFS
VPF15LN
VPF15LS
VPF15LSE
VPF20LFS
VPF20LN
VPF20LS
VPF20LSE
VPF30LFS
VPF30LN
VPF30LS
VPF30LSE
VPF40LFS
VPF40LN
VPF40LS
VPF40LSE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del grupo de goma Ambiente Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón412.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro412.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco412.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro412.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón612.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro612.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco612.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro612.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón812.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro812.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco812.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro812.257.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón101459.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro101459.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco101459.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro101459.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón151459.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro151459.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco151459.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro151459.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón201561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro201561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco201561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro201561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón301561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro301561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco301561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro301561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Caucho de fluorosiliconaEstándarRosa salmón401561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándarNegro401561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar[Blanco] Blanco401561.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Hule de silicona] Caucho de silicona + carbonoEstándar / Difusión de electricidad estáticaNegro401561.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Suave tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho Montaje de montaje Tipo de primavera Springs Power(N) 7.9~15.0
Carrera(mm) 5.8 Dirección de salida de vacío Parte superior Tornillo de conexión de montaje M14×1
Tornillo de salida de vacío M14×1 Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico