(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla de vacío, tipo suave, VPB, tipo de ajuste de un toque

Almohadilla de vacío, tipo suave, VPB, tipo de ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Óptimo para retirar piezas moldeadas y transportar piezas de trabajo que se rayan fácilmente. * Los datos CAD ahora se están revisando para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· La goma de la almohadilla es lo suficientemente flexible como para adherir piezas moldeadas de plástico, dejando relativamente pocos restos
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Soportes de reducción de tamaño (tipos A y B) para ventosas existentes, lo que permite ahorrar espacio.
· Al igual que con la versión convencional, puede cambiar la sección de la almohadilla sin quitar el soporte del equipo.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Soporte de almohadilla (tipos VPHD y VPHE) con entrada de vacío en ambos lados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPB10LFS6J

Número de Parte
VPB10LFS6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Suave tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho Material del grupo de goma Caucho de fluorosilicona Ambiente Estándar
Color Rosa salmón Diámetro exterior d(φ) 10 Altura L1(mm) 14
Montaje de montaje Tipo fijo Longitud total B(mm) 44.1 Dirección de salida de vacío Horizontal
Tornillo de conexión de montaje M6×1 Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6 Válvula de prevención de caídas Ninguno
Filtro adjunto directo Ninguno Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico