(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
* Se están revisando los datos CAD para esta serie. Estos datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.
[Características]
· La adherencia es posible incluso si la distancia desde la almohadilla hasta el trabajo es indeterminada.
· Ofrecemos este accesorio en una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de sujetador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VPD30RS6JECV
Tipo de almohadilla | Forma general | tipo de almohadilla | Estándar / Conjunto de soporte | Método de montaje | Tornillo de almohadilla fijo |
---|---|---|---|---|---|
Material | A base de caucho | Material del grupo de goma | Goma de silicona | Ambiente | Estándar |
Color | Blanco | Diámetro exterior d(φ) | 30 | Altura L1(mm) | 11 |
Montaje de montaje | Tipo de primavera | Springs Power(N) | 7.0~12.6 | Carrera(mm) | 6 |
Dirección de salida de vacío | Horizontal | Tornillo de conexión de montaje | M14 | Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) | 6 |
Válvula de prevención de caídas | Con válvula de prevención de caídas | Filtro adjunto directo | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente