(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de escape rápido - unión recta, tipo liberación atmosférica, serie EQU

Válvulas de escape rápido - unión recta, tipo liberación atmosférica, serie EQU
  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Resina
· Lado de escape, conexión tipo R: Aire libre
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de escape rápido: Unión recta, sistema atmosférico abierto ver las siguientes secciones:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EQU-4
EQU-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁrea de sección efectiva, dirección hacia adelante
(㎜2)
Área seccional efectiva, aire de escape
(㎜2)
Tubo de conexión OD en el lado de entrada
(φ)
Salida, diámetro exterior del tubo conectado
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.81.844
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4466

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de escape rápido Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos NBR
Lado de entrada, tipo de puerto P (P1) Acoplamientos de un toque Lado de salida, puerto tipo A Acoplamientos de un toque Lado de escape, puerto tipo R Atmosférico Abierto
Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico