(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de mariposa: codo universal, salida/entrada de medidor, resistente a salpicaduras, latón, ajuste de perilla, serie KJNC

Válvulas de mariposa: codo universal, salida/entrada de medidor, resistente a salpicaduras, latón, ajuste de perilla, serie KJNC
  • Descuento por volumen

Ideal para ambientes de alta temperatura o áreas con chispas abiertas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KJNC4-01
KJNC4-01-1
KJNC4-01-1-F
KJNC4-01-F
KJNC4-M5
KJNC4-M5-1
KJNC4-M5-1-F
KJNC4-M5-F
KJNC6-01
KJNC6-01-1
KJNC6-01-1-F
KJNC6-01-F
KJNC6-02
KJNC6-02-1
KJNC6-02-1-F
KJNC6-02-F
KJNC6-03
KJNC6-03-1
KJNC6-03-1-F
KJNC6-03-F
KJNC6-M5
KJNC6-M5-1
KJNC6-M5-1-F
KJNC6-M5-F
KJNC8-01
KJNC8-01-1
KJNC8-01-1-F
KJNC8-01-F
KJNC8-02
KJNC8-02-1
KJNC8-02-1-F
KJNC8-02-F
KJNC8-03
KJNC8-03-1
KJNC8-03-1-F
KJNC8-03-F
KJNC10-02
KJNC10-02-1
KJNC10-02-1-F
KJNC10-02-F
KJNC10-03
KJNC10-03-1
KJNC10-03-1-F
KJNC10-03-F
KJNC10-04
KJNC10-04-1
KJNC10-04-1-F
KJNC10-04-F
KJNC12-03
KJNC12-03-1
KJNC12-03-1-F
KJNC12-03-F
KJNC12-04
KJNC12-04-1
KJNC12-04-1-F
KJNC12-04-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro nominal del tubo D Nominal de hilo Funcion adicional Sellar material de goma
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004R1/8Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004R1/8Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204R1/8Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204R1/8Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004M5×0.8Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1004M5×0.8Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204M5×0.8Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1204M5×0.8Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R1/8Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R1/8Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R1/8Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R1/8Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R1/4Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R1/4Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R1/4Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R1/4Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R3/8Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006R3/8Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R3/8Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206R3/8Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006M5×0.8Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1006M5×0.8Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206M5×0.8Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1206M5×0.8Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R1/8Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R1/8Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R1/8Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R1/8Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R1/4Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R1/4Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R1/4Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R1/4Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R3/8Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1008R3/8Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R3/8Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~1208R3/8Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/4Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/4Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/4Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/4Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R3/8Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R3/8Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R3/8Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R3/8Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/2Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10010R1/2Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/2Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12010R1/2Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R3/8Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R3/8Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R3/8Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R3/8Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R1/2Cubierta del anillo de liberación incluidaHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~10012R1/2Cubierta de anillo sin liberaciónHNBR
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R1/2Cubierta de anillo sin liberaciónFKM
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0~12012R1/2Cubierta del anillo de liberación incluidaFKM

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo Latón Dirección de control Medidor de salida / entrada
A Codo Medio ambiente, aplicaciones Resistencia a la salpicadura Material de la porción del hilo Latón
Rango de presión de operación(MPa) 0::1.0 Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Moleteado
Tipo de articulación Tornillo, conexión de tubo Fluidos aplicables Aire agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico