(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de mariposa: en línea, entrada/salida, polibutileno y latón, ajuste de perilla, serie JNMU

Válvulas de mariposa: en línea, entrada/salida, polibutileno y latón, ajuste de perilla, serie JNMU

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Controla la velocidad del compresor de aire y las señales de presión de aire.
· La velocidad de flujo se puede ajustar mientras el aire fluye.
El cuerpo de ajuste JNS (tipo libre) también se puede girar además del cuerpo de resina.
· También están disponibles las opciones de especificación en paquete gris claro y de sala limpia.
· La especificación de empaque de la sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de limpiar con aire limpio, el accesorio se empaqueta dentro de una sala limpia (ISO Clase 6 EQUIV).
· La especificación empaquetada para sala limpia se aplica solo a algunos modelos JNC (aplicable a todos los modelos JNC a partir de agosto de 2010).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JNMU6W
JNMU8W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal del tubo D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo Resina de PBT tereftalato de polibutileno Dirección de control Medidor de salida / entrada
A Unión recta Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Material de la porción del hilo Latón Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Moleteado Tipo de articulación Tubo, conexión de tubo Sellar material de goma Caucho nitrilo NBR
Color del anillo de liberación Gris claro Color del cuerpo de resina Gris claro Fluidos aplicables Aire

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico