(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controles de flujo: codo universal, salida/entrada de medidor, resina y latón, ajuste de perilla, serie JNC

Controles de flujo: codo universal, salida/entrada de medidor, resina y latón, ajuste de perilla, serie JNC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
Controlar la velocidad del actuador o señales neumáticas.
Caudal ajustable durante el flujo de aire.
Selección opcional de color de carrocería (gris claro) y paquete de sala limpia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JNC1/4-01
JNC1/4-02
JNC1/4-M5
JNC3/8-02
JNC3/8-03
JNC4-01
JNC4-01W
JNC4-M5
JNC4-M5W
JNC5/16-01
JNC5/16-02
JNC5/16-03
JNC6-01
JNC6-01W
JNC6-02
JNC6-02W
JNC6-M5
JNC6-M5W
JNC8-01
JNC8-02
JNC8-02W
JNC8-03
JNC8-03W
JNC10-02
JNC10-02W
JNC10-03
JNC12-03
JNC12-04
JNC12-04W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal del tubo D Nominal de hilo Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6.35R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-6.35R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.35M5×0.8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-9.53R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-9.53R3/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4R1/8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5×0.8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-4M5×0.8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-7.94R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-7.94R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-7.94R3/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6R1/8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6R1/4Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5×0.8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6M5×0.8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-8R1/4Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-8R3/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-8R3/8Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/4NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-10R1/4Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10R3/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R3/8NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12R1/2NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-12R1/2Gris claroGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo Resina de PBT tereftalato de polibutileno Dirección de control Medidor de salida / entrada
A Codo Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Material de la porción del hilo Latón Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Moleteado Tipo de articulación Tornillo, conexión de tubo Especificaciones del paquete Estándar
Sellar material de goma Caucho nitrilo NBR Fluidos aplicables Aire

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico