(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas de mariposa - rosca macho recta, entrada/salida, latón, ajustable, serie ET

Válvulas de mariposa - rosca macho recta, entrada/salida, latón, ajustable, serie ET
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula de mariposa de escape con silenciador.

[Caracteristicas]
▪ Válvula de mariposa de escape con silenciador.
▪ La velocidad del cilindro, donde se conecta directamente una válvula solenoide, se puede ajustar (cuando la circunferencia del cilindro es estrecha).
▪ Bajo costo en comparación con el controlador de velocidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ET01
ET02
ET03
ET04
ETM5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5×0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo Latón Dirección de control Medidor de salida / entrada
A Directo adjunto Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Material de la porción del hilo Latón Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Moleteado Tipo de articulación Conexión con tornillo Fluidos aplicables Aire

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico