(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de mariposa - codo universal, ambiente limpio, polipropileno y acero inoxidable, ajuste de perilla, serie PJNC

Válvulas de mariposa - codo universal, ambiente limpio, polipropileno y acero inoxidable, ajuste de perilla, serie PJNC
  • Descuento por volumen

El cuerpo de resina está hecho de PP, adecuado para ambientes de sala limpia.

[Caracteristicas]
· El cuerpo de resina está hecho de PP, adecuado para ambientes de sala limpia.
· Fabricado en metal SUS304.
· EPDM se utiliza en el sello.
· Especificación prohibida de la lubricación.
· El cuerpo de plástico es transparente (translúcido) para permitir que se observe el flujo de agua (fluido)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PJNC4-01
PJNC4-01-TP
PJNC4-M5
PJNC6-01
PJNC6-01-TP
PJNC6-02
PJNC6-02-TP
PJNC6-03
PJNC6-03-TP
PJNC6-M5
PJNC8-01
PJNC8-01-TP
PJNC8-02
PJNC8-02-TP
PJNC8-03
PJNC8-04
PJNC10-02
PJNC10-02-TP
PJNC10-03
PJNC10-04
PJNC12-03
PJNC12-03-TP
PJNC12-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal del tubo D Nominal de hilo Especificación del material del sello de la parte del hilo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4R1/8Especificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6R1/8Especificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6R1/4Especificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6R3/8Especificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8R1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8R1/8Especificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8R1/4Especificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8R1/2Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10R1/4Especificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10R1/2Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12R3/8Especificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12R1/2Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo PP Dirección de control Medidor de salida / entrada
A Codo Medio ambiente, aplicaciones Circunstancia limpia Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Moleteado Tipo de articulación Tornillo, conexión de tubo Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje
Sellar material de goma Caucho Sintético EPDM Fluidos aplicables Aire? / Oxígeno? / Gas inerte? / Agua? / Químicos? / Gas mixto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico