(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de mariposa - en línea, con indicador y cuadrante de ajuste, medidor de salida/entrada, serie DVL-N

Válvulas de mariposa - en línea, con indicador y cuadrante de ajuste, medidor de salida/entrada, serie DVL-N
  • Descuento por volumen

[Características]
El producto se puede utilizar como válvula de ajuste de velocidad o válvula rompedora de vacío para cilindros neumáticos.
Se pueden proporcionar características de flujo lineal en proporción al número de rotaciones del dial.
La ventana del indicador muestra el número de rotaciones del dial.
Fijar la aguja es fácil con la palanca de bloqueo deslizante. Este mecanismo facilita enormemente el trabajo de ajuste.
El área de instalación gira 360°, lo que le permite seleccionar libremente los métodos de montaje e instalación que desee, desde montaje en base, montaje lateral y montaje en panel. No se requieren soportes de montaje.
Se han adoptado materiales de sellado con excelente resistencia al ozono (prohibición de aceite). RoHS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DVL-N-06-H44-020
DVL-N-06-H66-020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno Dirección de control Medidor de salida / entrada
Velocidad de flujo de control(l/min) 18 Forma del cuerpo principal Recto Medio ambiente, aplicaciones Circunstancia limpia / Control de precisión
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Material de la porción del hilo Latón Rango de presión de operación(MPa) -0.1::0.7
Tipo de perilla Dial con escala Tipo de tuerca de seguridad Palanca de bloqueo deslizante Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados
Tipo de flujo(l/min) 18 Tamaño del cuerpo 1/8 tornillo equivalente Material de la Junta Caucho Nitrilo Hidrogenado
Fluidos aplicables Aire comprimido / gas N2 / bajo vacío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico