(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a la corrosión, serie SJSC

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a la corrosión, serie SJSC
  • Descuento por volumen

Adopta un acero inoxidable anticorrosión especial para piezas metálicas equivalente a SUS303.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SJSC4-01A
SJSC4-01B
SJSC4-M5A
SJSC4-M5B
SJSC6-01A
SJSC6-01B
SJSC6-02A
SJSC6-02B
SJSC6-03A
SJSC6-03B
SJSC6-M5A
SJSC6-M5B
SJSC8-01A
SJSC8-01B
SJSC8-02A
SJSC8-02B
SJSC8-03A
SJSC8-03B
SJSC8-04A
SJSC8-04B
SJSC10-02A
SJSC10-02B
SJSC10-03A
SJSC10-03B
SJSC10-04A
SJSC10-04B
SJSC12-03A
SJSC12-03B
SJSC12-04A
SJSC12-04B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de control Diámetro nominal del tubo D Nominal de hilo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida4M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada4M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Medidor de salida8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida8R1/2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada8R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Medidor de salida10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida12R1/2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Acero inoxidable especial (equivalente a SUS303 resistente a la corrosión) A Codo
Medio ambiente, aplicaciones Resistente a la corrosión / Resistencia al ozono Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Material de la porción del hilo Acero inoxidable especial (equivalente a SUS303 resistente a la corrosión)
Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.9 Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Moleteado
Tipo de articulación Tornillo, conexión de tubo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico