(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de flujo - codo universal, latón, ajustable, serie JSM

Controles de flujo - codo universal, latón, ajustable, serie JSM
  • Descuento por volumen

[Características]
Cuerpo giratorio dirección A/B y pieza de montaje. Fácil inserción/desconexión de tubos (tipo JSM)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JSM4-M5A
JSM4-M5AK
JSM4-M5AKW
JSM4-M5AW
JSM4-M5B
JSM4-M5BK
JSM4-M5BKW
JSM4-M5BW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de control Rango de presión de operación
(MPa)
Especificaciones de la válvula de retención Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida0.1~0.9Especificaciones estándarEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.05~0.5Especificaciones de retorno por resorteEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.05~0.5Especificaciones de retorno por resorteEspecificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de salida0.1~0.9Especificaciones estándarEspecificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.9Especificaciones estándarEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.05~0.5Especificaciones de retorno por resorteEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.05~0.5Especificaciones de retorno por resorteEspecificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Medidor de entrada0.1~0.9Especificaciones estándarEspecificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Latón A Universal
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Material de la porción del hilo Latón
Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Moleteado Tipo de articulación Tornillo, conexión de tubo
Diámetro nominal del tubo D 4 Nominal de hilo M5×0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico