(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de flujo - en línea, polibutileno, ajustable, serie SCL2-N

Controles de flujo - en línea, polibutileno, ajustable, serie SCL2-N
  • Descuento por volumen

Se utiliza grasa con baja capacidad de evaporación. Especialidad de caudal lineal * Esta serie está bajo revisión de datos CAD. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
▪ Se utiliza grasa con baja capacidad de evaporación.
▪ Tiene especialidad de caudal lineal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCL2-N-06-H66-010
SCL2-N-08-H88-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del tubo aplicable
(mm)
Diámetro aplicable del tubo 2
(mm)
Tamaño del cuerpo Max. Fluir
(l/min)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

661/8 tornillo equivalente13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

881/4 de tornillo equivalente300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno Dirección de control Depende del método de montaje
Forma del cuerpo principal Recto Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia al ozono Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana Tipo de tuerca de seguridad Tuerca de anillo
Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico