(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controles de flujo: en línea, de aluminio fundido a presión, tamaño de orificio medio, serie SC1

Controles de flujo: en línea, de aluminio fundido a presión, tamaño de orificio medio, serie SC1
  • Descuento por volumen

Ligero. Permite el desmontaje mientras se canaliza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SC1-10

 
Número de Parte
SC1-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Fundición a presión de aluminio Dirección de control Depende del método de montaje
Velocidad de flujo de control(l/min) 2600 Forma del cuerpo principal Recto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Rango de presión de operación(MPa) 0.05::1 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Tuerca hexagonal Tipo de articulación Ambos lados golpeados Opción Ninguno
Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material Diámetro del agujero de conexión de tubería Rc
Conexión del tubo diámetro del puerto 2 tornillo hembra 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico