(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de flujo: empuje en línea para conectar, polibutileno, ajuste de perilla, serie SCL2

Controles de flujo: empuje en línea para conectar, polibutileno, ajuste de perilla, serie SCL2
  • Descuento por volumen

Controlador de tipo en línea conveniente para el control remoto y centralizado de actuadores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCL2-04-H44-F
SCL2-06-H66
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Velocidad de flujo de control
(l/min)
Medio ambiente, aplicaciones Características del caudal Diámetro del tubo aplicable
(mm)
Diámetro aplicable del tubo 2
(mm)
Tamaño del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130Resistencia al ozonoTipo de velocidad lenta44Equivalente de rosca M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300Estándar / Resistencia al ozonoTipo estándar661/8 tornillo equivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno Dirección de control Depende del método de montaje
Forma del cuerpo principal Recto Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Rango de presión de operación(MPa) 0.1::1
Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana Tipo de tuerca de seguridad Tuerca de anillo Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados
Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico