(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controles de flujo - pulsador de codo universal para conectar, polibutileno, ajustable, serie SC3U

Controles de flujo - pulsador de codo universal para conectar, polibutileno, ajustable, serie SC3U
  • Descuento por volumen

La dirección de la tubería se puede configurar libremente a cualquiera de 360 °. Se utiliza resina ignífuga.

[Caracteristicas]
El tipo universal y la dirección de la tubería se pueden configurar libremente en 360 °.
· Se utiliza resina ignífuga.
· Utiliza tipos de resina PBT ignífuga estándar (estándar UL94, equivalente VO).
· El material de sellado de resina de flúor está recubierto con las roscas de la tubería.
JIS Symbol.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SC3U-6-6-I

 
Número de Parte
SC3U-6-6-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno Dirección de control Medidor de entrada
Velocidad de flujo de control(l/min) 270 Forma del cuerpo principal Universal Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Rango de presión de operación(MPa) 0.05::1 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana
Tipo de tuerca de seguridad Tuerca de anillo Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Características del caudal Tipo estándar
Diámetro del agujero de conexión de tubería R Conexión del tubo diámetro del puerto 1 tornillo macho 1/8 Diámetro del tubo aplicable(mm) 6
Especificaciones Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SC3U-6-6-I de la serie Controles de flujo - pulsador de codo universal para conectar, polibutileno, ajustable, serie SC3U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico