(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controles de caudal - pulsador de codo universal para conectar, polibutileno y latón, ajustable, serie SC3W

Controles de caudal - pulsador de codo universal para conectar, polibutileno y latón, ajustable, serie SC3W
  • Descuento por volumen

Las piezas de latón vienen de serie con niquelado electrolítico. Se utiliza resina retardante de llama.

PDF

 
Número de Parte
SC3W-6-4
SC3W-6-6
SC3W-6-8-I
SC3W-8-6
SC3W-8-6-I
SC3W-8-8-I
SC3W-10-8
SC3W-15-10
SC3W-M3-4
SC3W-M5-4
SC3W-M5-6
SC3W-M5-6-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de control Velocidad de flujo de control
(l/min)
Diámetro del agujero de conexión de tubería Conexión del tubo diámetro del puerto 1 tornillo macho Diámetro del tubo aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida210R1/84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida270R1/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada270R1/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida470R1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada470R1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada500R1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida1000R3/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida1500R1/210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida27MM34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida87MM54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de salida87MM56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor de entrada87MM56

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno Forma del cuerpo principal Codo
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Material de la porción del hilo Latón
Rango de presión de operación(MPa) 0.05::1 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana Tipo de tuerca de seguridad Tuerca de anillo
Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Características del caudal Tipo estándar Opción Ninguno
Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico