(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo - poliuretano, antiestático, serie UE

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UE0320-20-B
UE0320-100-B
UE0425-20-B
UE0425-100-B
UE0640-20-B
UE0640-100-B
UE0850-20-B
UE0850-100-B
UE1065-20-B
UE1065-100-B
UE1280-20-B
UE1280-100-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud M
(m)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~76.52020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~76.520100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~1512~8830100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Color Negro
Fluido Aplicable Aire Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano conductivo
Entorno operativo Estándar / Antiestático Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::40 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::0.6
Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico