(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, vacío, uso general, serie UD

Tubería - poliuretano, vacío, uso general, serie UD
  • Descuento por volumen

Extremadamente flexible e ideal para dispositivos oscilantes, como tuberías de vacío o alrededor de actuadores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UD0425-20-C
UD0425-100-C
UD0640-20-C
UD0640-100-C
UD0860-20-C
UD0860-100-C
UD1075-20-C
UD1075-100-C
UD1290-20-C
UD1290-100-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud M
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

~44~32.580~0.420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~44~32.580~0.4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~44120~0.420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~44120~0.4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~66270~0.320
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~88~66270~0.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~87.5340~0.320
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~1010~87.5340~0.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1512~99380~0.320
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~1512~99380~0.3100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Color Transparencia
Fluido Aplicable Aire Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano suave
Entorno operativo Estándar / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::50 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico