(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería: poliuretano, multinúcleo, tubo plano recto, serie UQ

Tubería: poliuretano, multinúcleo, tubo plano recto, serie UQ
  • Descuento por volumen

Se pueden realizar múltiples tuberías sin problemas para equipos de accionamiento de doble acción, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UQ03-2F-20-B-B
UQ03-2F-100-B-B
UQ04-2F-20-B-B
UQ04-2F-100-B-B
UQ06-2F-20-B-B
UQ06-2F-100-B-B
UQ08-2F-20-B-B
UQ08-2F-100-B-B
UQ10-2F-20-B-B
UQ10-2F-100-B-B
UQ12-2F-20-B-B
UQ12-2F-100-B-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud M
(m)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~1010~76.52020
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

~1010~76.520100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~1512~8830100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Plano Material Uretano Color Negro
Fluido Aplicable Aire Número de agujeros(por pieza) 2 Material, uretano Poliuretano tipo multi-núcleo
Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::0.8
Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico