(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, serie UBT

Tubería - poliuretano, serie UBT
  • Descuento por volumen

Un tubo de espuma de uretano con resistencia mecánica y excelente resistencia al aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UBT0320-20-B
UBT0320-20-CB
UBT0320-50-B
UBT0320-50-CB
UBT0320-100-B
UBT0320-100-CB
UBT0425-20-B
UBT0425-20-CB
UBT0425-50-B
UBT0425-50-CB
UBT0425-100-B
UBT0425-100-CB
UBT0640-20-B
UBT0640-20-CB
UBT0640-50-B
UBT0640-50-CB
UBT0640-100-B
UBT0640-100-CB
UBT0850-20-B
UBT0850-20-CB
UBT0850-50-B
UBT0850-50-CB
UBT0850-100-B
UBT0850-100-CB
UBT1065-20-B
UBT1065-20-CB
UBT1065-50-B
UBT1065-50-CB
UBT1065-100-B
UBT1065-100-CB
UBT1280-20-B
UBT1280-20-CB
UBT1280-50-B
UBT1280-50-CB
UBT1280-100-B
UBT1280-100-CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud M
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Negro~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~33~22820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Negro~33~22850
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~33~22850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~33~228100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Negro~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~44~32.51050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.51050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Negro~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro~66~441550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~441550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~88~551550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~88~551550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~1010~76.52020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~1010~76.52020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~1010~76.52050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~1010~76.52050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~1010~76.520100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~1010~76.520100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Negro~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Negro~1512~883050
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~1512~883050
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Negro~1512~8830100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~1512~8830100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Aire
Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistencia al aceite
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::0.8 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico