(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería: nailon, suave, recto, uso general, serie NB

Tubería: nailon, suave, recto, uso general, serie NB
  • Descuento por volumen

Un tubo que se puede usar en agua caliente y aceite térmico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NB0425-20-B
NB0425-20-BU
NB0425-20-CB
NB0425-20-R
NB0425-20-W
NB0425-20-Y
NB0425-100-B
NB0425-100-BU
NB0425-100-CB
NB0425-100-R
NB0425-100-W
NB0425-100-Y
NB0640-20-B
NB0640-20-BU
NB0640-20-CB
NB0640-20-R
NB0640-20-W
NB0640-20-Y
NB0640-100-B
NB0640-100-BU
NB0640-100-CB
NB0640-100-R
NB0640-100-W
NB0860-20-B
NB0860-20-BU
NB0860-20-CB
NB0860-20-R
NB0860-20-W
NB0860-20-Y
NB0860-100-B
NB0860-100-BU
NB0860-100-CB
NB0860-100-R
NB0860-100-W
NB0860-100-Y
NB1075-20-B
NB1075-20-BU
NB1075-20-CB
NB1075-20-R
NB1075-20-W
NB1075-20-Y
NB1075-100-B
NB1075-100-BU
NB1075-100-CB
NB1075-100-R
NB1075-100-W
NB1075-100-Y
NB1290-20-B
NB1290-20-BU
NB1290-20-CB
NB1290-20-R
NB1290-20-W
NB1290-20-Y
NB1290-100-B
NB1290-100-BU
NB1290-100-CB
NB1290-100-R
NB1290-100-W
NB1290-100-Y
NB1613-20-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud M
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Negro~44~32.5920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~44~32.5920
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.5920
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Rojo~44~32.5920
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Blanco translúcido~44~32.5920
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~44~32.5920
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Negro~44~32.59100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Azul~44~32.59100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.59100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Rojo~44~32.59100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~44~32.59100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo~44~32.59100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Negro~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Azul~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Rojo~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo~66~441420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~4414100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~66~4414100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~4414100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Rojo~66~4414100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~66~4414100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~662520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~88~662520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~88~662520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Rojo~88~662520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~88~662520
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~88~662520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~6625100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~88~6625100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~88~6625100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo~88~6625100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~88~6625100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~88~6625100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1010~87.53020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~1010~87.53020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~1010~87.53020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Rojo~1010~87.53020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1010~87.53020
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~1010~87.53020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1010~87.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~1010~87.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~1010~87.530100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Rojo~1010~87.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1010~87.530100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~1010~87.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1512~993420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~1512~993420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~1512~993420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Rojo~1512~993420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1512~993420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~1512~993420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1512~9934100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Azul~1512~9934100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~1512~9934100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Rojo~1512~9934100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1512~9934100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Amarillo~1512~9934100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~2016~15138020

Cargando…

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite de transferencia de calor
Número de agujeros(por pieza) 1 Material: nylon Nylon suave Entorno operativo Estándar / Enfriamiento del molde / Resistencia al agua / Resistencia a la presión / Resistente a la abrasión
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::90 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::1.0 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico