(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - poliuretano, espiral, uso general, serie UL

Tubería - poliuretano, espiral, uso general, serie UL
  • Descuento por volumen

Un tubo ideal para pistolas de aire, destornilladores neumáticos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UL03-1-B
UL03-2-B
UL03-3-B
UL03-5-B
UL04-2-B
UL04-3-B
UL04-5-B
UL04-7-B
UL04-10-B
UL04-14-B
UL04-20-B
UL06-2-B
UL06-3-B
UL06-5-B
UL06-7-B
UL06-10-B
UL06-14-B
UL06-20-B
UL08-3-B
UL08-5-B
UL08-7-B
UL08-10-B
UL08-14-B
UL08-20-B
UL10-5-B
UL10-7-B
UL10-10-B
UL10-14-B
UL10-20-C
UL12-5-B
UL12-7-B
UL12-10-B
UL12-14-B
UL12-20-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Longitud M
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Negro~33~221
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~33~222
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~33~223
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~33~225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~32.52
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Negro~44~32.53
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~44~32.55
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~44~32.57
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~44~32.510
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Negro~44~32.514
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~44~32.520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Negro~66~442
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~447
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~4410
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~66~4414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~4420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~557
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~88~5510
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~88~5514
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~88~5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1010~76.55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~1010~76.57
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~1010~76.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1010~76.514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1010~76.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1512~885
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~1512~887
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~1512~8810
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~1512~8814
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Negro~1512~8820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Uretano Fluido Aplicable Aire
Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::0.8 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico