(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - poliuretano, para aplicaciones de sala limpia, serie UB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UB0425-20-CC
UB0640-20-CC
UB0850-20-CC
UB1065-20-CC
UB1280-20-CC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~44~32.510
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

~66~4415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~5515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~76.520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~1512~8830

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Color Transparencia
Fluido Aplicable Agua / Aire Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano
Entorno operativo Estándar / Circunstancia limpia / Resistencia al agua Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) 0::0.8
Longitud M(m) 20 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico