(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Minimal Fitting Turing Universal Codo

Minimal Fitting Turing Universal Codo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo para tuberías de equipos de vacío debido a la incorporación de tubos de vacío.
· Ideal para equipos pequeños y tuberías que ahorran espacio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LHN-0320-M5
LHN-0425-M5
LHN-0640-M5
LHN-0640-M5C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD (mm) D
(Ø)
ID del tubo
(Ø)
Especificaciones del paquete
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

32Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

42.5Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

64Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

64Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo Apretar el codo universal Material Latón
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Tipos de tornillo M Nominal de hilo M5
Paso de tornillo(mm) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico