(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ajuste mínimo, accesorio de extensión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LLC-FM3-M3
LLC-FM5-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Nominal de hilo Paso de tornillo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable o acero de corte libreM30.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

LatónM50.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo Tornillo <=> Forma de conexión de tornillo Accesorios de extensión Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico
Tipos de tornillo M Especificaciones del paquete Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico