(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ajuste mínimo, nipple de diámetro diferente mínimo

Ajuste mínimo, nipple de diámetro diferente mínimo
  • Descuento por volumen

Ideal para equipos pequeños y tuberías que ahorran espacio.

[Caracteristicas]
· Ideal para equipos de fontanería de vacío al combinarse con tuberías de vacío.
· Adecuado para equipos pequeños y tuberías que ahorran espacio.
· Una nueva línea de productos de métodos de apriete.
· Los tubos se pueden apretar a mano.
· También están disponibles las opciones de especificación empaquetadas para salas blancas
· Después de limpiar con aire limpio, el accesorio se empaqueta dentro de una sala limpia (ISO Clase 6 EQUIV).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LG-0425-0320
LG-0640-0320
LG-0640-0425
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID del tubo
(Ø)
ID del tubo Lado de diámetro más pequeño
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2.52
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

42
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

42.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con diferentes diámetros Tubo <=> Forma de conexión del tubo Pezones reductores mínimos Material Latón
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Especificaciones del paquete Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico