(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ajuste mínimo, codo universal mínimo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LH-0320-M3
LH-0320-M5
LH-0425-M3
LH-0425-M5
LH-0640-M5
LH-0640-M5C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Nominal de hilo ID del tubo
(Ø)
Especificaciones del paquete Paso de tornillo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable o acero de corte libreM32Especificaciones estándar0.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

LatónM52Especificaciones estándar0.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable o acero de corte libreM32.5Especificaciones estándar0.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

LatónM52.5Especificaciones estándar0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónM54Especificaciones estándar0.8
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

LatónM54Especificaciones de embalaje de sala limpia0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo Codo universal mínimo Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico
Tipos de tornillo M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico