(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ajuste mínimo, camiseta mínima

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LB-0320-M5
LB-0425-M3
LB-0425-M5
LB-0425-M5C
LB-0640-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Nominal de hilo ID del tubo
(Ø)
Especificaciones del paquete Paso de tornillo
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

LatónM52Especificaciones estándar0.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable o acero de corte libreM32.5Especificaciones estándar0.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

LatónM52.5Especificaciones estándar0.8
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

LatónM52.5Especificaciones de embalaje de sala limpia0.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

LatónM54Especificaciones estándar0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Tornillo <=> Forma de conexión multipunto de tubo Camisetas mínimas Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico
Tipos de tornillo M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico