(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ajuste mínimo, mínimo recto

Ajuste mínimo, mínimo recto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para equipos de fontanería de vacío al combinarse con tuberías de vacío.
· Adecuado para equipos pequeños y tuberías que ahorran espacio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LC-0320-01
LC-0320-M3
LC-0320-M3C
LC-0320-M5
LC-0425-01
LC-0425-M3
LC-0425-M3C
LC-0425-M5
LC-0425-M6
LC-0535-M5
LC-0640-01
LC-0640-M3
LC-0640-M5
LC-0640-M6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipos de tornillo Nominal de hilo ID del tubo
(Ø)
Especificaciones del paquete Paso de tornillo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-LatónR1/82Especificaciones estándar-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Acero inoxidable o acero de corte libreMM32Especificaciones estándar0.5
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Acero inoxidable o acero de corte libreMM32Especificaciones de embalaje de sala limpia0.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-LatónMM52Especificaciones estándar0.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-LatónR1/82.5Especificaciones estándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable o acero de corte libreMM32.5Especificaciones estándar0.5
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Acero inoxidable o acero de corte libreMM32.5Especificaciones de embalaje de sala limpia0.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10LatónMM52.5Especificaciones estándar0.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-LatónMM62.5Especificaciones estándar1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-LatónMM53Especificaciones estándar0.8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10LatónR1/84Especificaciones estándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable o acero de corte libreMM34Especificaciones estándar0.5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10LatónMM54Especificaciones estándar0.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-LatónMM64Especificaciones estándar1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo Mínima recta Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico