(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nipples de ajuste mínimo

Nipples de ajuste mínimo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Óptimo para tuberías de equipos de vacío mediante la combinación con tubo para vacío.
▪ Óptimo para equipos pequeños y tuberías que ahorran espacio.
▪ Aup del tipo de apriete está disponible.
▪ Este es un tipo de apriete con tubos que solo se pueden apretar manualmente.
▪ Las especificaciones de embalaje de sala limpia también están disponibles como opción.
▪ "Especificaciones de embalaje de sala limpia" se refiere a empacar el producto en una sala limpia después de la purificación con aire limpio. (equivalente a ISO Clase 6).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LN-M3-M3
LN-M5-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal de hilo Paso de tornillo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero inoxidable o acero de corte libreM30.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónM50.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo Tornillo <=> Forma de conexión de tornillo Pezón Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico
Tipos de tornillo M Especificaciones del paquete Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico